特長と利点
- 1960 年代に開発された特許取得済みの雌雄同体コンタクトは、現在でも古い軍事および産業機器で使用され続けています。
- 京セラ AVX は 1992 年以来 QPL を行っていませんが、商用同等品とまったく同じコネクタを提供し続けています。
- シリーズには、7008、7022、7023、7024、7038、8016、8017、8020、8218、8219、8223、およびコンタクト ストリップが含まれます。
代表的なアプリケーション
- 軍事: レーダー、無線、コンピューター、誘導システム
- テストおよび測定機器
- 原子力発電所
京セラ AVX の耐久性の高い音叉コンタクト システムである Varicon® は、ミッション クリティカルなシステム向けにケーブル対基板、基板対基板、およびラック & パネルのパッケージング ソリューションを提供します。京セラ AVX は、最大 165 コンタクトのピン数を備えたオリジナルの標準およびミニチュア シリーズ オプションを引き続き提供しています。
部品番号情報
部品番号情報
この製品の成熟度、生産量の大幅な減少、工具条件の悪化、コンポーネント ベンダーの市場撤退に基づいて、京セラ AVX は物理的に可能な限り多くの元の部品番号をサポートし続けます。コンポーネントの供給と工具の状態は不安定であるため、カタログと標準価格をオフラインにしました。お問い合わせください interconnect@kyocera-avx.com ご質問がある場合、または空室状況を検索している場合。