6781シリーズ | 車載用イーサネットコネクタ


6781 シリーズ - 車載用イーサネット
特長と利点
  • ピッチ:1.8mm
  • サイズ:W:10.8mm×D:26.5mm×H:12.7mm
  • ポジション数: 2
  • 温度範囲: -40 ~ +125 °C。
  • 該当するケーブル:
    – UTP (シールドなしツイストペア) – AWG.22 ~ AWG 26
    – STP (シールド付きツイストペア) – AWG26
代表的なアプリケーション
  • 車載ネットワーク
  • ECU
  • センサー(カメラ/LiDAR/レーダー)
ADAS/AD(自動運転)の進展に伴い、ECUやセンサーデバイス間のデータ伝送速度が高速化しています。自動車に使用される電線は軽量化が求められており、軽量なシングルペアケーブルを使用し、高速伝送が可能なイーサネット技術の普及が期待されています。

最大1Gbpsの高速データ伝送が可能な新開発の車載用イーサネットコネクタは、省スペース設計で軽量化に貢献するだけでなく、UTP(シールドなしツイストペア)ケーブルとSTP(シールド付きツイストペア)ケーブルの両方に対応することで設計の柔軟性も実現。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
一般特性
一般特性
  • 125℃までの高耐熱性
  • 1BASE-T1000規格に従って最大1Gbpsの高速データレートをサポート
  • UTP (シールドなしツイストペア) ケーブルと STP (シールド付きツイストペア) ケーブルの両方に対応
  • 省スペース設計
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
よくある質問
質問: この製品がサポートできるデータ レートはどれくらいですか?
回答: 1BASE-T1000 標準に従って最大 1 Gbps。
質問: 適用できるケーブルの種類は何ですか?
回答: UTP (シールドなしツイストペア) と STP (シールド付きツイストペア) の両方と互換性があります。
質問: CPA バージョンは利用可能ですか?
回答: 開発中です。詳細につきましては京セラAVXまでお問い合わせください。