特長と利点
- mini SIM カード用に製造されています
- 絶縁体は高温プラスチックで成形されており、コネクタを対流または赤外線はんだ付けプロセスで使用できるようにします。
- ピックアンドプレースアセンブリ用のテープアンドリールパッケージで提供されます
- 通常の使用を想定したすべてのプラスチック設計により、挿入時の SIM カードの損傷を防ぎます。
- オプションの SMT コンタクト サイズ:
– 標準 SMT コンタクト サイズ – 1.60mm x 1.60mm
– 狭いSMTコンタクトサイズ – 1.05mm x 0.60mm - RoHS準拠が利用可能
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- ラジオ
標準 SIM コネクタは、安全な加入者 ID を必要とするハンドヘルド デバイス向けに特別に設計されています。京セラ AVX は、3mm、0.80mm、または 1.60mm の 2.40 つの標準高さを提供する標準 SIM ブロックの導入に続き、現在、9162 シリーズ SIM コネクタにスライドイン SIM という別の標準を追加しています。 SIM カードの挿入、取り外し、保持を支援するために SIM カード ガイドを必要とする SIM ブロックとは異なり、スライドイン SIM にはコネクタのモールド設計の一部としてガイドが付いています。接点は打ち抜き加工され、金メッキされており、定格は 0.5A、機械サイクルは 5000 回です。当社の接点設計は、通常の使用を想定した場合、カード自体へのカード挿入中および挿入後の損傷を避けるために特別に丸みを帯びた設計になっています。この設計には、接触の引っかかりなど、この動作中の接触の損傷を避けるための保護機能も組み込まれています。
本サービスの詳細につきましては、各営業所までお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択
KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。
検索の開始3Dモデル