特長と利点
- SMT スライドイン SIM
- 高温LCPで成形
- 接触面に0.38μm金、接触テールに金フラッシュ
- コネクタ高さ 1.60mm
- テープ&リール包装
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- ラジオ
スライドイン ロー プロファイル SIM: 9162-400 には、SIM ベースまで 0.70 mm、はんだ付けのセキュリティを追加するサイド ブラケット、および側壁を使用した SIM ガイドを備えた XNUMX つのポジションがあります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択
KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。
検索の開始3Dモデル