9162-000シリーズ | SIMブロック


9162-000
特長と利点
  • フル ISO カードとミニ SIM カードの両方で使用できるように製造されています。
  • 絶縁体は高温プラスチックで成形されており、コネクタを対流または赤外線はんだ付けプロセスで使用できるようにします。
  • ピックアンドプレースアセンブリ用のテープアンドリールパッケージで提供されます
  • RoHS対応
代表的なアプリケーション
  • 携帯電話
  • ラジオ

標準 SIM コネクタは、安全な加入者 ID を必要とするハンドヘルド デバイス向けに特別に設計されています。コネクタは、6mm ピッチ、高さ 2.54mm の標準 0.8 ピン構成で使用できます。接点は打ち抜かれ、金メッキされており、定格は 0.5A、機械サイクルは 5000 回です。当社の接点設計は、通常の使用を想定した場合、カード自体へのカード挿入中および挿入後の損傷を避けるために特別に丸みを帯びた設計になっています。この設計には、接触の引っかかりなど、この動作中の接触の損傷を避けるための保護機能も組み込まれています。詳細につきましては、担当営業所までお問い合わせください。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

SIMブロック: 9162-000
» クリックして表示

KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択

KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。

検索の開始
3Dモデル