京セラ AVX は、信頼性と耐久性がミッションクリティカルである高性能コネクタの開発における世界リーダーです。 内部接続は、ディスプレイおよびキーボード インターフェイス用のファイン ピッチ FFC/FPC コネクタを特徴とし、絶縁変位およびポークホーム コネクタは電線対基板アプリケーションに独自のオプションを提供します。 外部的には、堅牢なバッテリー コネクタがバッテリー パックやドッキング/充電クレードルの統合をサポートし、小型 I/O コネクタは 5000 回の嵌合サイクルを実現します。
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る