特長と利点
- ソケット上の特許取得済みの 20 度の角度付き面により、プラグと嵌合すると自動洗浄面が得られます。
- ソケットに一体化した金属製ラッチ領域により、PCB の面積を節約
- SMT 終端用の機械式 50Ω スイッチング同軸がソケットに組み込まれています
- シングルスプリングプラグコンタクト設計により、1 万回の嵌合サイクルと洗浄/拭き取り動作が可能
- お客様には、KYOCERA AVX カスタム ツールを使用して独自の RF 同軸を終端するオプションがあります: 06-9157-7116-01-000
- SMT プラグには独自の位置ピラミッドがあり、ポータブル デバイスに確実な位置合わせを提供し、ブラインド嵌合を支援します。
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- PDA
- 医療
- あらゆるポータブルデバイスのドッキング/充電
京セラ AVX は、標準の 15 ウェイ 9157 I/O ファミリに基づいて、19 ウェイ デバイス ファミリをリリースしました。この製品群には、SMT 90 度プラグ、標準 9157 カバーと一緒に使用されるワイヤ ソケット バージョン、および充電アプリケーション用の SMT ソケットが含まれます。 90 度 SMT ソケットのオプションには、コネクタ接点とハウジングへのコネクタの IP67 までのシーリングが含まれます。ピン 1 と 19 に EMLB (アーリー メイト、レイト ブレーク) を設けるオプションもあります。デバイス ハウジングへのシールを実現するには、デバイス ハウジングの設計をカスタマイズする必要がある場合があります。 SMT 90 度バージョンでは、統合 DC ジャックの機能も備えており、DC ジャックと 19 極カバーの両方を同時に差し込むことができます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択
KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。
検索の開始3Dモデル