特長と利点
- ソケット上の特許取得済みの 20 度の角度付き面により、プラグと嵌合すると自動洗浄面が得られます。
- ソケットに一体化した金属製ラッチ領域により、PCB の面積を節約
- SMT 終端用の機械式 50Ω スイッチング同軸がソケットに組み込まれています
- シングルスプリングプラグコンタクト設計により、1 万回の嵌合サイクルと洗浄/拭き取り動作が可能
- お客様には、KYOCERA AVX カスタム ツールを使用して独自の RF 同軸を終端するオプションがあります: 06-9157-7116-01-000
- SMT プラグには独自の位置ピラミッドがあり、ポータブル デバイスに確実な位置合わせを提供し、ブラインド嵌合を支援します。
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- PDA
- 医療
- あらゆるポータブルデバイスのドッキング/充電
9157 シリーズは、ポータブル機器向けに特別に設計されました。京セラ AVX は、この 1 部構成のシステムを標準製品として提供しています。固定 SMT ソケットは、ポータブル デバイスの限られた寸法制約内に収まるように設計されています。プラグ/カバー コネクタにはバネ付きコンタクトがあり、アクセサリ機器への終端用に設計されています。このコネクタは、1.5A 定格の 9157mm ピッチで XNUMX 個の信号コンタクトを収容するように設計されています。スイッチング RF 同軸を含めるオプションがあります。ドッキング アプリケーション用のクレードル SMT プラグ コネクタも標準で用意されており、オプションで SMT RF 同軸を含めることができます。どのような要件であっても、XNUMX シリーズはアプリケーションに合わせてカスタマイズすることもできます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択
KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。
検索の開始3Dモデル