特長と利点
- 接点のクリック設計によりラッチは必要ありません
- オーバーモールド カバーのオプションのカスタマイズ
- コンパクトなサイズで PCB のスペースを最適化
- 金属製の外側カバーは、統合された PCB 位置およびはんだタブを提供します
- プラグとソケットの確実な位置合わせと方向
代表的なアプリケーション
- 医療用電子機器
- 携帯電話
- 産業用モジュール
- 携帯デバイス
京セラ AVX は、12 極ミニ I/O コネクタを標準製品として提供しています。固定 SMT ソケットは、PCB に取り付けられ、ポータブル デバイス内に収容されるように設計されています。このプラグは、片面および両面コンタクトのオプションを備えたケーブル終端用に設計されています。部品は、下請契約終端専用のコネクタとして、またはカスタムのオーバーモールド カバーとともに供給できます。ソケットコネクタには、12mmピッチで0.50個のコンタクトがXNUMX列に収納されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
KYOCERA AVX パラメトリック検索ツール

主要な属性に基づいて適切な部品を迅速かつ正確に選択
KYOCERA AVX のコンポーネント検索ツールでは、直感的なドロップダウン フィルター検索と選択機能により、利用可能な製品属性に基づいて検索条件をすばやく効率的に絞り込むことができます。検索結果ごとに、完全な部品番号の詳細、データシート、および在庫状況にすぐにアクセスできます。最初の製品、カテゴリ、タイプを選択して、特定の条件に基づいて製品を検索します。
検索の開始3Dモデル