特長と利点
- ロボットによる挿入に適しており、製造工程の作業効率向上に貢献します。
- -40°C ~ +105°C または +125°C の動作温度範囲は、車載機器に最適です。
- テープ&リール包装: 2,000 個/リール
- RoHS対応
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
6892 シリーズ コネクタは、品質保証 (QA) チェック (目視検査と自動光学検査 (AOI) の両方) を改善し、位置ずれを防止します。
-40℃~+125℃の耐熱性と、最大3.75Gbpsの高速インターフェースV-by-One® HS※に対応した高速伝送性能を備えた製品です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画ライブラリ
動画ライブラリ
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ