特長と利点
- 0.2mmのファインピッチで省スペースを実現
- 適用FPC厚さは0.2mmです
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
- しっかりとした「クリック感」による操作性の良さ
6866シリーズは、ファインピッチ0.2mm、基板上積層高さ0.95mm、幅2.7mmの薄型・省スペースコネクタです。ボトムコンタクトとフロントロックを採用し、FPC厚さ0.2mmまで対応可能です。さらにタブ付きFPCを活用することで、斜め挿入などの位置ずれを目視で発見できます。薄型・省スペース設計でありながら、ロック部にタブを装備することで操作性の向上を実現し、コネクタのロック・ロック解除時に確実な「カチッ」という感触を実現しました。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画ライブラリ
動画ライブラリ
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ