特長と利点
- 自動ロボット組立ライン用ワンアクションタイプ
- 次世代インターフェースで規定される最大速度を満たします
- 垂直および直角構成により、設計の柔軟性が向上します。
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
ワンタッチ ロックの 6817 シリーズ FPC/FFC コネクタは、独自の構造を採用しており、XNUMX 回の挿入で迅速かつ安定した接続を可能にし、完全自動組み立ての大きな障害を取り除きます。アクチュエータを開いた状態で保持できるため、片手でFPC/FFCの取り外しが可能で、限られた作業スペースでもコネクタの取り付けが可能です。
6817 シリーズ コネクタは省スペースです。垂直挿入用に回路基板に垂直に取り付けられる垂直タイプは PCB 上で高さ 5.32 mm、幅 2.9 mm、水平挿入用に基板に平行に取り付けられるライトアングル タイプは 2.6 mm です。 PCB 上の高さ、幅 5.9 mm。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
動画ライブラリ
動画ライブラリ
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ