特長と利点
- アクチュエータのロック・アンロック時に確実な「クリック感」を実現
- 次世代インターフェースで規定される最大速度を満たします
- テープ&リール包装: 3,000 個/リール
- RoHS準拠製品
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
6815シリーズは、ピッチ0.5mm、高さ1.90mmの高速伝送用FPC/FFCコネクタです。世界最大※100のピン数である最大1ピンを搭載し、高精細映像の高速データ転送に最適化したシリーズです。ピン数が増えると、必要なコネクタの総数が減り、回路設計の省スペース化が可能になり、コネクタの挿入と取り付けに必要な労力が軽減されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画ライブラリ
動画ライブラリ
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ