特長と利点
- 0.5mmの低ピッチ、高さ1.28mmで省スペースを実現します。
- アクチュエータのロック解除を防止する堅牢な設計
- アクチュエータはタブ付きケーブルで FPC/FFC をロックします
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
6811シリーズは人為的ミスによるコネクタ破損を軽減する対策を施し、堅牢性を向上させました。 0.5mmピッチ、実装面高さ1.28mmのボトムコンタクト、フロントロックタイプの薄型製品で、FPC/FFC厚さ0.3mmに適用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画ライブラリ
動画ライブラリ
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ