特長と利点
- 高速ロボット組立プロセス向けに最適化
- ストレートおよび直角構成により設計の柔軟性が向上
- テープ&リール包装:1,200個/リール(縦型)、1,500個/リール(ライトアングル型)
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 使用温度範囲:-40~+125℃(耐熱タイプ)、-40~+85℃(一般タイプ)
ワンタッチ ロックの 6810 シリーズ コネクタは、独自の構造を採用しており、XNUMX 回の挿入で迅速かつ安定した接続を可能にし、完全に自動化された組み立ての大きな障害を取り除きます。高速品質保証のための自動光学検査 (AOI) をサポートするように特別に設計されたこれらのコネクタは、エレクトロニクス製造における生産性を向上させる貴重な機会を提供します。
6810 シリーズ コネクタは XNUMX つの構成で使用できます。垂直挿入の場合は回路基板に垂直に取り付けられる垂直タイプ、水平挿入の場合は基板に平行に取り付けられるライトアングル タイプです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画ライブラリ
動画ライブラリ
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ