特長と利点
- 定格電流DC4.0A/3接点対応。
- 上部コンタクトと下部コンタクトの両方を備えた両面コンタクトにより、FPC または PCB レイアウトの制限が軽減されます。
- テープ&リール包装: 5,000 個/リール
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
6808シリーズは、0.5mmピッチ、ライトアングル、高さ1.5mmのバッテリー用FPCコネクタです。 上部コンタクトと下部コンタクトの両方を備えた両面コンタクトにより、FPC または PCB レイアウトの制限が軽減されます。 バックロックを採用することで引張力に対する耐性を強化し、振動や落下衝撃に対する高い接触信頼性を実現しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ