特長と利点
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +105 °C
6806シリーズは、ピッチ0.5mm、高さ1.75mmの高速伝送用FPC/FFCコネクタです。凸型アクチュエータ形状により開閉操作が容易となり、FPC/FFC嵌合時には「カチッ」という感触で確実にロックします。 FPC/FFC導体との高い接触信頼性を得るために接点を広く設計しています。これらのコネクタは、FPC のほかに、インピーダンス調整可能な FFC にも使用できます。インピーダンスマッチングによる高周波特性の向上により、液晶テレビなどに採用されている次世代インターフェースV-by-OneRHS*に対応した高速伝送を可能にしました。
※V-by-Oneはザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
動画ライブラリ
動画ライブラリ
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
さらに詳しい情報はこちら