特長と利点
- 両面接触により、FPCの引き抜きの自由度が向上します。
- コネクタは、作業性を高めるためにオープンアクチュエータとともに出荷されます。
- RoHS対応
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
6293 シリーズは、実装エリアのピッチ 0.3mm、高さ 0.85mm、幅 3.7mm を特徴とする薄型、省スペースの FPC コネクタです。これらの製品は、両面コンタクト、LIF、ライトアングル、SMT タイプのコネクタです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ