6288シリーズ | 0.5mmピッチ


特長と利点
  • FPC/FFCの仮保持構造により指で簡単に操作でき、作業効率が向上します。
  • -40°C ~ +105°C または +125°C の動作温度範囲は車載機器に最適です
  • テープ&リール包装: 2,000 個/リール
  • RoHS対応
  • 接点材質:銅合金
  • 絶縁体材質:耐熱プラスチック

6288シリーズは、GPSや車載用AV機器、産業用・医療用エレクトロニクスなどの耐振動性が要求される用途向けに設計されたFPC/FFCコネクタです。これらの製品は、0.5m ピッチ、ボトムコンタクト、ライトアングル、SMT、フロントロック付き ZIF コネクタです。 FPC/FFCのはずれや斜め挿入を防止する構造となっております。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

6288シリーズ
» クリックして表示

動画ライブラリ
動画ライブラリ


さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ