特長と利点
- 両面接触により部品承認工程の作業性が向上し、装置設計が容易になります。
- 5 ~ 30 の複数のポジションが可能。
- 千鳥状コンタクトの非ZIF構造
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
6284 シリーズは、高さ 0.5 mm、幅 1.5 mm の薄型、4.0 mm ピッチ、非 ZIF コネクタです。コストに配慮し、小型化されたデジタル家電など幅広い用途に活用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ