6251シリーズ | 0.5mmピッチ


特長と利点
  • コネクタはアクチュエータを開いた状態で出荷するため、作業性が向上します。
  • RoHS対応
  • 接点材質:銅合金
  • 絶縁体材質:耐熱プラスチック
  • 動作温度範囲: -40 ~ +105 °C

6251シリーズは、振動、温度、湿度などの厳しい環境下で高い接触信頼性が要求される用途に適しています。 用途としては、カーナビユニット、GPSユニット、カーオーディオなどの車載機器、医療、産業用などがあります。機器やOA・AV機器など。タブ付きFPC/FFCは、誤嵌合を防止し、確実な接続を可能にし、FPC/FFCの保持力を高めます。 FPC/FFCは、当社のライトアングル6288シリーズおよびバーティカル6801シリーズでも使用できます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

6251シリーズ
» クリックして表示

さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ