京セラAVX製FPC/FFCコネクタは、高速データ伝送が必要な小型通信機器に最適な省スペース化に貢献する狭ピッチ・薄型コネクタで、便利なワンタッチロック機能を備えた豊富な品種を揃えています。 (フリップタイプのロック)、スライド ZIF または安価な非 ZIF タイプのコネクタ。
0.2mmピッチ
| シリーズ | プロファイルの高さ | ポジション数 | ケーブル接続 | 連絡先の所在地 | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6866シリーズ | 0.95 mm | 21〜71 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT |
0.3mmピッチ
| シリーズ | プロファイルの高さ | ポジション数 | ケーブル接続 | 連絡先の所在地 | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6293シリーズ | 0.85 mm | 9〜61 | LIF / ライトアングル | 両面接触 | SMT | |
| 6844シリーズ | 0.95 mm | 11〜61 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT | |
| 6841シリーズ | 3.6 mm | 15〜51 | ZIF / 縦型 | 片面接触 | SMT |
0.5mmピッチ
| シリーズ | プロファイルの高さ | ポジション数 | ケーブル接続 | 連絡先の所在地 | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6214シリーズ | 4.1 mm | 6〜30 | ZIF / 縦型 | 片面接触 | SMT | |
| 6244シリーズ | 4.1 mm | 6〜30 | 非ZIF / 縦型 | 片面接触 | SMT | |
| 6251シリーズ | 5.45 mm | 10〜64 | ZIF / 縦型 | 片面接触 | SMT | |
| 6284シリーズ | 1.5 mm | 5〜30 | 非ZIF / ライトアングル | 両面接触 | SMT | |
| 6288シリーズ | 2.0 mm | 8〜80 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT | |
| 6298シリーズ | 0.9 mm | 3〜13 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT | |
| 6808シリーズ | 1.5 mm | 7 | ZIF / ライトアングル | 両面接触 | SMT | |
| 6809シリーズ | 0.93 mm | 4〜40 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT | |
| 6810シリーズ | 4.1 mm | 10〜60 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT | |
| 6.0 mm | 10〜60 | ZIF / 縦型 | 片面接触 | SMT | ||
| 6811シリーズ | 1.28 mm | 4〜32 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT | |
| 6815シリーズ | 1.9 mm | 96〜100 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT | |
| 6817シリーズ | 5.32 mm | 10〜50 | 非ZIF / 縦型 | シングルサイド | SMT | |
| 2.6 mm | 10〜50 | 非ZIF / ライトアングル | ボトム | SMT | ||
| 6892シリーズ | 2.2 mm | 30〜68 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT |
1.0mmピッチ
| シリーズ | プロファイルの高さ | ポジション数 | ケーブル接続 | 連絡先の所在地 | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6232シリーズ | 3.0 mm | 3〜30 | 非ZIF / ライトアングル | 上/下コンタクト | SMT/スルーホール | |
| 貫通穴:5.5mm SMT:5.1mm | 3〜30 | 非ZIF / 縦型 | 片面接触 | SMT/スルーホール |
高速伝送
| シリーズ | プロファイルの高さ | ポジション数 | ケーブル接続 | 連絡先の所在地 | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6815シリーズ | 1.9 mm | 96〜100 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT | |
| 6817シリーズ | 5.32 mm | 10〜50 | 非ZIF / 縦型 | シングルサイド | SMT | |
| 2.6 mm | 10〜50 | 非ZIF / ライトアングル | ボトム | SMT | ||
| 6892シリーズ | 2.2 mm | 30〜68 | ZIF / ライトアングル | ボトムコンタクト | SMT |