特長と利点
- 片面SMT RoHSはんだ付け
- ピックアンドプレースキャップが中央に配置されており、簡単に配置できます
- 過酷な環境でも高い信頼性を実現する金メッキBeCuコンタクトシステム
- ホワイトで入手可能: SSL 市場の好みをサポート
代表的なアプリケーション
- PCBを直角に組み立てることが可能
- 24-9159 IDC 有線/ケーブルソケットに対応

この垂直プラグ コネクタは、すでに実証済みのコネクタ システムを使用して、PCB の垂直嵌合とラッチを必要とするすべての商業、産業、および輸送アプリケーションを含む範囲を広げます。 2p ~ 6p のサイズのこれらの金メッキコンタクトは、高ばね力のベリリウム銅レセプタクル コネクタと嵌合します。
データシート / カタログ / 文献
部品番号情報
部品番号情報
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル