特長と利点
- シングルピースコネクタ – 2 つのボードを接続するために嵌合ハーフコネクタは必要ありません。これは次のことを意味します。
- 組み立て時間の短縮
- 購入して在庫する部品は XNUMX つだけ
- 独自の接点設計により、嵌合デバイスは平行である必要がありません
- 衝撃や振動に対して非常に堅牢です
代表的なアプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルドスキャナ
- 携帯型医療機器
- ディスプレイインターフェイス
SOLO シリーズ 9258 は、コスト効率の高い方法で 1.0 つの PCB を接続するために使用される一体型コネクタです。このコネクタは 8 mm ピッチで、スタック高さ 0.40 mm および 0.80 mm の XNUMX ポジションで利用可能です。ロケーションボスの有無にかかわらず利用可能です。このコネクタは PCB 表面実装用に設計されており、テープ アンド リール パッケージで提供されます。相手側 PCB 上の金メッキパッドまたは適切なフレックス回路により、ボード間の接続が可能になります。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル