9155-100シリーズ | 並列/スタッキング - 超薄型 2.5mm ピッチ バッテリー


9155-100
特長と利点
  • 高信頼性 / 高サイクル寿命 BeCu コンタクトによりシステムパフォーマンスを最大化
  • ULP 最小動作高さ 1.3mm、「Z」軸圧縮/公差範囲 0.7mm
  • 金めっきで信頼性と環境に合わせた幅広い用途に対応
  • -3°C ~ +40°C の動作範囲にわたる 105 アンペアの接点定格により、幅広いアプリケーション範囲をサポート
代表的なアプリケーション
  • 薄型の電源、信号、グランド、またはシールドの要件
  • 反復可能/接続可能なモジュールまたはバッテリー パックの要件
  • 薄型フレックス回路から PCB アプリケーションまで
  • ポータブルデバイス

京セラ AVX は、商業、医療、過酷な産業用途向けの信頼性の高い基板対基板 (BTB) 圧縮コネクタで業界をリードしており、1990 年代初頭に最初のコンタクト特許を取得しました。 幅広いコネクタは、最大 1 極まで 40 アンペア/コンタクトをサポートする信号コンタクトと、最大 3 アンペア/コンタクトの低ピン数 (LPC) 電源コンタクトの両方を提供します。

最新の追加は、市場で最も低い圧縮高さ 1.3 mm をサポートするウルトラ ロー プロファイル (ULP) 電源コネクタです。 金メッキされたベリリウム銅 (BeCu) コンタクトは、この小型パッケージで最も信頼性が高く弾力性のあるコンタクト性能を提供します。 スイープコンタクト設計は、0.7mm のたわみ範囲、長いコンタクトワイプ、および最小動作たわみで 40 グラムを超える接触力を提供します。 すべてを組み合わせると、このコネクタの機械的耐久性は 5000 回という信じられないほどの嵌合サイクルと評価されます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

超薄型2.5mmピッチバッテリー:9155-100
» クリックして表示

3Dモデル