特長と利点
- スライドオープントップ: 照明器具レベルでの現場修理が可能
- 標準の水平プラグまたはケーブル接続プラグと嵌合: コネクタを変更する必要はありません。
- 5 アンペアの電流定格: 一般的な市場のニーズを超えています
- 金メッキBeCuスプリングコンタクト: 過酷な環境に対する信頼性
- ホワイトで入手可能: SSL 市場の好みをサポート
代表的なアプリケーション
- SSL 製品におけるコプレーナ PCB 嵌合
- LEDリニア照明ストリップ

9159 シリーズの基板間相互接続システムを使用すると、5 つの PCB を端から端まで接続して LED 照明のストリップを作成できます。 入手可能な最小のパッケージで定格電流 XNUMX A のコプレーナ (水平対水平) PCB 嵌合を必要とするユニークなソリッド ステート照明 (SSL) 市場向けに特別に設計されています。 トップローディングソケットにより、基板のストリップ全体を分解することなく、完全な PCB を現場で交換できます。 コネクタには XNUMX つの部分からなる絶縁体があり、コネクタの上部がスライドして開き、プラグ コネクタを垂直またはわずかな角度で引き抜くことができます。 PCB を交換したら、ゼロ挿入力 (ZIF) コネクタと同様にカバーをスライドさせて閉じた位置に戻します。 PCB レイアウトは標準の水平ソケットと同一であり、PCB レベルでのファミリの共通性を維持します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
文献 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル