特長と利点
- デュアルコンタクトにより確実な接触力が得られ、信頼性が向上します。
- 1.6mmパッドピッチで標準0.15±2.0mmPCBと嵌合
- 高電流アプリケーション向けの 3 アンペア電流定格
- ホワイトで入手可能: SSL 市場の好みをサポート
代表的なアプリケーション
- SSL 製品におけるコプレーナ PCB 嵌合
- LEDリニア照明ストリップ

9159 シリーズの基板間相互接続システムを使用すると、1 つの PCB を端から端まで接続して LED 照明のストリップを作成できます。 コプラナー(水平対水平)PCB嵌合を必要とするユニークなソリッドステート照明(SSL)市場向けに特別に設計されています。 ワンピース カード エッジ コネクタは、複数の PCB を接続するための信頼性が高く、低コストで簡単な手段を提供するために開発されました。 シングル スタンプ コンタクトにはデュアル コンタクト ビームがあり、標準 1.6 mm PCB 上で高い接触力を保証します。 これらのコネクタは 2 ~ 5 ポジションで利用可能で、2.0 mm ピッチの中心にあり、3 アンペアの連続定格を提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル