特長と利点
- 組み立て時間の短縮
- 購入して在庫する部品は XNUMX つだけ
- 独自の接点設計により、嵌合デバイスは平行である必要がありません
- システム内での許容誤差の蓄積を軽減します
一体型コネクタ – XNUMX つのボードを接続するために嵌合部分が必要ありません。これは次のことを意味します。
代表的なアプリケーション
- 電話
- スキャナーズ
- ラジオ
- 医療診断
- セキュリティ機器
SOLO シリーズ 9188 は、コスト効率の高い方法で 4 つの PCB を接続するために使用される一体型コネクタです。 標準製品では、6mm ~ 8mm のスタック高さに適合する 1.1、2.1、XNUMX 個の千鳥状コンタクトが用意されています。 SOLO Stacker は PCB 表面実装用に設計されており、テープ アンド リール パッケージで提供されます。 嵌合 PCB 上の金メッキパッドまたは適切なフレックス回路により、XNUMX つのボード間の接続が提供されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル