9159-400シリーズ | コプレーナ/リニア – シングル 2 ピース接点


70-9159
ストリップコネクタ
特長と利点
  • 金メッキの水平コンタクト システムは、実証済みの 2 ピース コネクタ ソリューションにより、PCB の横方向の位置合わせと嵌合公差を最大化します。
  • シャドウイング効果を防ぐため、コンタクトの高さは PCB 上で 1.2mm に最小限に抑えられています。
  • 接点は個別に間隔をあけて配置でき、5 A のフル電流定格であらゆる電圧定格をサポートできます。
  • 個別の連絡先が BTB および WTB アプリケーションをサポートできます
代表的なアプリケーション
  • リニアLEDストリップ照明
  • 商業/産業用の同一平面上または拡張カード アプリケーション

コネクタの観点からリニア LED 照明を分析することは、遠くから見ると非常に簡単に見えますが、近くで見ると魔法のような解決策はありません。 近年、この用途に特化した新しいコネクタが開発されてきましたが、挑戦的な新しい設計における特定の要件により、より優れた、他とは異なる、よりコスト競争力の高いものが求められ続けています。 京セラ AVX は、この特定の用途向けの新しいコネクタ システムを開発している企業の 2 つです。 9159 ピース 5 シリーズは、XNUMX アンペアのフル機能をサポートしながら、最小のプロファイルを提供します。

KYOCERA AVX の最新のアプローチは、コネクタさえも持たないことです。 LED はボードの中央に配置されており、ピッチ密度を最小限に抑えて光出力を最大化します。 コネクタは、各基板間インターフェイスでこの要件を中断します。 設計と構造により、単一接点コネクタを提供することは経済的ではありません。 ただし、機能を削除せずにコネクタのコストを削減することで、技術的にもコスト効率の高いソリューションが提供されます。 絶縁体を取り外し、接点を個別に配置できるようにすることで、LED が PCB の中央に、接点が外縁に配置されるように PCB を設計できます。 これにより、可能な限り最良のコストで機能と組み立ての設計が最適化されます。 より具体的には、コンタクトは自動配置用に T&R でパッケージ化されており、大きな x および y アセンブリ公差を吸収し、信頼性の高い金対金のアクティブ コンタクト インターフェイスを提供します。 BTB と WTB の両方のアプリケーションをサポートするためのすべての接点構成の概要を説明するアプリケーション ノートが用意されています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

シングル 2 ピースコンタクト: 70-9159
» クリックして表示

アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル