特長と利点
- 接点あたり最大2アンペアの電流定格により、堅牢なアプリケーション要件を満たします。
- XNUMX列ソリューションによりポジション数がXNUMX倍に
- オプションのカプトン テープ バージョンは、ピック アンド プレイスのロボットによる配置と SMT 終端をサポートします
- 挿入時のエラーを回避するために、嵌合 PCB レイアウトがキーを形成するように変更されている、極性を備えた利用可能なバージョン
- 過酷な環境でも高い信頼性を実現する金メッキBeCuコンタクトシステム
代表的なアプリケーション
-
アプリケーションでの垂直 PCB 嵌合用のワンピース コネクタ ソリューションを提供します。
- 自動車
- 産業用
- 照明
京セラ AVX は、市場のギャップを埋めるために独自のコネクタの開発を続けています。京セラ AVX のワンピース カード エッジ コネクタの拡大ラインへの最新製品は、4p-12p 9159 列トップ エントリ バージョン 650-9159 です。これは、人気のある 550 列バージョン XNUMX-XNUMX の拡張版です。千鳥配置の XNUMX 列コンタクトを備えたこの新しい構成により、同様のサイズのコネクタで XNUMX 倍の極数が可能になります。コネクタへの誤挿入を避けるために、嵌合 PCB レイアウトがキーを形成するように変更されている極性なしと極性ありの両方が用意されています。
この小型コネクタには、幅広いアプリケーションで重要な機能を提供するいくつかの重要な機能が満載されています。実績のあるコンタクト システムは金メッキされており、信頼性、信号整合性、および最大 2A/コンタクト電流定格が向上しています。このコネクタは、厚さ 1.6mm で金メッキ パッドを備えた PCB ボードと嵌合するように設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3Dモデル