特長と利点
- 両側から嵌合可能な独自の垂直カードエッジソリューション
- 優れた電気的および機械的性能により、過酷な環境でも高い接続信頼性を実現
- 小型フォームファクタ、垂直カードエッジ
- 低プロファイルのための埋め込み型スルーボードPCBマウント
- 低い嵌合力で簡単に設置可能
代表的なアプリケーション
- 自動車ボディエレクトロニクスとインフォテインメント
- 輸送手段
- 産業および工場オートメーション(センサー、ライトカーテンなど)
- ホームオートメーション
- ホワイトグッズ
- 製品仕様: 201-01-247を参照
- アプリケーションノート: 201-01-248 を参照
KYOCERA AVX Interconnect は、実証済みのスプリング コンタクト技術を採用したデュアル エントリ カード エッジ コネクタの 9159-800 シリーズにより、カード エッジ製品の提供を拡大し続けています。
Kyocera AVX の 9159-800 シリーズのカード エッジ コネクタは、金メッキのベリリウム銅圧縮コンタクトを備えた 1mm の狭ピッチを特徴とするデュアル エントリ嵌合ソリューションです。これにより、信頼性が高く、フォーム ファクタが小さい垂直カード エッジ コネクタが実現します。この独自の設計により、嵌合ボードをボードのどちら側からでも接続できます (上部または下部エントリ)。
9159-800 シリーズは、4 ~ 20 極で、コンタクトあたり最大 2.0A の定格があり、厚さ 1.6mm で金メッキ パッドを備えた PCB ボードと嵌合するように設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3Dモデル