9159-600シリーズ | XNUMX 列反転スルーボードカードエッジ


特長と利点
  • 接点あたり最大2アンペアの電流定格により、堅牢なアプリケーション要件を満たします。
  • XNUMX列ソリューションによりポジション数がXNUMX倍に
  • 過酷な環境でも高い信頼性を実現する金メッキBeCuコンタクトシステム
  • 薄型スルーボード設計によりLEDなどに干渉しません。
代表的なアプリケーション
    アプリケーションでの垂直 PCB 嵌合用のワンピース コネクタ ソリューションを提供します。
  • 自動車
  • 産業用
  • 照明

KYOCERA AVX Interconnect は、市場のギャップを埋めるために独自のコネクタを開発し続けています。京セラ AVX のワンピース カード エッジ コネクタの拡大ラインへの最新製品は、4p-12p デュアルロウ反転バージョン 9159-600 です。これは、人気のある 9159 列バージョン 500-XNUMX の拡張版です。千鳥配置の XNUMX 列コンタクトを備えたこの新しい構成により、同様のサイズのコネクタで XNUMX 倍の極数が可能になります。

この小型コネクタには、幅広いアプリケーションで重要な機能を提供するいくつかの重要な機能が満載されています。実績のあるコンタクト システムは金メッキされており、信頼性、信号整合性、および最大 2A/コンタクト電流定格が向上しています。このコネクタは、厚さ 1.6mm で金メッキ パッドを備えた PCB ボードと嵌合するように設計されています。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

注文方法 | 9159-600
» クリックして表示

カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3Dモデル