ツーピース コネクタは 0.4 mm ピッチのマイクロリーフ コネクタから始まり、最大 2 mm および 100 インチ ピッチの VME/バックパネル規格まで増加します。 ピン数の少ないアプリケーション向けのワンピース カード エッジ トップおよび逆嵌合ソリューション。 垂直プラグ13-9159-100 もっと詳しく知る 横型ソケット20-9159-100 もっと詳しく知る DIN 41612/VME もっと詳しく知る インバーテッドスルーボードカードエッジ9159-500 もっと詳しく知る 垂直トップエントリーカードエッジ9159-550 もっと詳しく知る XNUMX 列反転スルーボードカードエッジ9159-600 もっと詳しく知る 縦XNUMX列トップエントリーカードエッジ9159-650 もっと詳しく知る 二重エントリーカードエッジコネクタ9159-800 もっと詳しく知る トップに戻る 詳細 相互接続Guides コネクタセレクターガイド デトネーター技術ソリューション カード エッジ コネクタ 圧縮接触技術(バッテリー) 圧着技術(スタッカー) IDCテクノロジー ポケホームコンタクトテクノロジー SPEコネクタ RF IDC 同軸コネクタ(6791) IDC スプライス コネクタ(9179-000)MORE CATEGORYCATALOGS 基板対基板 ファインピッチ 電線対基板 電線対電線 専門MORE 生産終了・製品変更(PCN)