9148-000シリーズ | トールスタッカーコネクタ


00-9148
特長と利点
  • 組み立て時間の短縮
  • 購入して在庫する部品は XNUMX つだけ
  • 衝撃や振動に対して非常に堅牢
  • カスタマイズされたバージョンのための多くのオプション
  • システム内での許容誤差の蓄積を軽減します
代表的なアプリケーション
  • エンターテイメントシステムなどの車載アプリケーション
  • ドッキングが必要なハンドヘルド/ポータブル デバイスまたは
    クレードル充電
  • 患者モニタリングまたはポータブル医療電子機器
  • プラガブルまたはプログラミングを必要とする産業用デバイス
    モジュール
  • バッテリーバックアップが必要なインターネット家電

京セラ AVX は、00 つの PCB の接続に使用される基板間スタッカー コネクタの製品範囲を、新しいトール バージョン 9148-2 で拡張します。 この新しいコネクタは、1mm ピッチで 8 ポジションを提供する 8 列構成で基板間隔 1mm の 1 ピース コネクタ設計を使用して XNUMX つの並列基板を接続するように設計されています。 各接点を流れる定格電流は XNUMXA です。

柔軟なツーリングにより、すべて同じ 4mm コンタクト ピッチで 12 列 (4 ~ 16 ポジション) または 8 列 (32 ~ 1 ポジション) のオプションを備え、XNUMX ~ XNUMX mm の基板間隔のバージョンに対応できます。 オプションには、必要に応じて機械的安定性を高めるためのボスを含めることもできます。

このコネクタは表面実装用に設計されており、テープ アンド リール パッケージで提供されます。 相手基板表面の金メッキパッドと嵌合します。 トール スタッカー コネクタ 00-9148 は、自動車産業で遭遇するような過酷な環境を含む幅広い用途に適しています。 これは、50 回の嵌合操作、高温ナイロン プラスチックおよび RoHS はんだ付け用の金メッキ ベリリウム銅接点により、時間の経過とともに証明された、コスト効率が高く、信頼性が高く、堅牢な BTB ソリューションです。

このコネクタは、用途に合わせてさまざまな列/位置数や積み重ね高さをカスタマイズすることもできます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

トールスタッカー: 00-9148
» クリックして表示

動画
ビデオ – クリックして表示

このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。

YouTube プライバシー ポリシー

この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。

3Dモデル