ツーピース マイクロリーフ コネクタは、民生用アプリケーションにおいてより標準化されたピッチと高さを提供します。 一体型圧縮およびポゴピンのコンタクトおよびコネクタは、高さ、スペース、性能が重要な場合に独自のパッケージング ソリューションを提供します。 超薄型スタッカー: 9258-000 もっと詳しく知る ロープロファイルシングル連絡先:9155-600 もっと詳しく知る 超薄型 2.5mmピッチバッテリー:9155-100 もっと詳しく知る 千鳥スタッカー9188-000 もっと詳しく知る XNUMX列スタッカー9158-000 もっと詳しく知る ポゴピン シングル連絡先:9150-000 もっと詳しく知る トールスタッカー9148-000 もっと詳しく知る BtB 圧縮連絡先:9258-100 もっと詳しく知る トップに戻る 詳細 相互接続Guides コネクタセレクターガイド デトネーター技術ソリューション カード エッジ コネクタ 圧縮接触技術(バッテリー) 圧着技術(スタッカー) IDCテクノロジー ポケホームコンタクトテクノロジー SPEコネクタ RF IDC 同軸コネクタ(6791) IDC スプライス コネクタ(9179-000)MORE CATEGORYCATALOGS 基板対基板 ファインピッチ 電線対基板 電線対電線 専門MORE 生産終了・製品変更(PCN)