9159-500シリーズ | 垂直母/娘 - ボードカードエッジを通って反転


00-9159 スルーボード
特長と利点
  • 電球アプリケーションで追加のデザイン機能と色制御用に 2p ~ 6p が利用可能
  • 目立たないトップマウント設計により、LED に干渉しません。
  • 過酷な環境でも高い信頼性を実現する金メッキBeCuコンタクトシステム
  • 追加の設計オプションとして 0.8mm と 1.6mm の両方の PCB を受け入れます
代表的なアプリケーション
  • 上部に取り付けられたカードエッジコンタクトベースのコネクタに垂直なボトムエントリーPCB嵌合を提供します

京セラ AVX は、垂直 PCB を上部に取り付けられたメイン FR1 またはメタル コア PCB に下側から嵌合できるようにするワンピース ボトム エントリ カード エッジ コネクタを開発しました。 市場で最も人気のあるアプリケーションは、FR4 ドライバー カードをメタル コア LED ボードの上部パッドに嵌合する必要がある LED 電球市場です。 KYOCERA AVX コネクタのユニークな設計特徴は、4 mm と 1.6 mm の嵌合 PCB の両方の厚さを可能にし、設計者が PCB のレイアウトと選択に柔軟性を与えることです。 追加の「アンチタッチ」キャップは、コネクタに事前に組み込まれた状態で、または個別に注文できます。 このコンポーネントは、レンズが外れたり、電球が壊れたりした場合に、人を電気接触から保護します。 これは UL が義務付ける安全要件です。

コネクタは、カラー制御や特定の制御線などの追加機能をアプリケーション設計に追加するために、2 極から 6 極までの範囲を提供します。 このコネクタはハロゲンフリーの材料を使用し、UL 定格を取得しており、最大 120°C の動作温度が可能です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

反転スルーボードカードエッジ: 00-9159
» クリックして表示

3Dモデル
3D モデル – クリックして表示
  • 逆スルーボードカードエッジ: 00-9159 – 3D モデル – 近日公開予定!
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル