特長と利点
- 片面 SMT: FR4 および金属 PCB をサポート
- 5 アンペアの電流定格: 一般的な市場のニーズを超えています
- 嵌合幅 5.5mm: PCB スペースを最小限に抑えて LED ピッチを縮小
- 金メッキBeCuスプリングコンタクト: 過酷な環境に対する信頼性
- オプションの保持クリップ: 振動時にコネクタの確実な嵌合を実現します
- ホワイトで入手可能: SSL 市場の好みをサポート
代表的なアプリケーション
- SSL 製品におけるコプレーナ PCB 嵌合
- LEDリニア照明ストリップ

9159 シリーズの基板間相互接続システムを使用すると、5 つの PCB を端から端まで接続して LED 照明のストリップを作成できます。 入手可能な最小のパッケージで定格電流 4 A のコプレーナ (水平対水平) PCB 嵌合を必要とするユニークなソリッド ステート照明 (SSL) 市場向けに特別に設計されています。 これらの片面 SMT コネクタは、分離を最小限に抑えるために基板を突き合わせる必要がある FR2 基板と金属基板の両方に最適です。 白と黒の両方の断熱色が用意されているため、照明や産業用途に最適です。 6p ~ XNUMXp のサイズを備えたこれらの高信頼性コネクタは、過酷な環境向けに金メッキされたベリリウム銅レセプタクルコンタクトを備えています。
データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
3Dモデル