特長と利点
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
- RoHS準拠およびハロゲンフリー
- テープ&リール包装: 15,000 個/リール
- スタッキング高さ0.7mm、幅2.2mmの省スペース
7129 シリーズは、最大 10A までの大電流を流すことができる基板対基板コネクタです。積層高さ0.7mm、幅2.2mmの省スペースな製品に加え、両端に金属を取り付けることで、嵌合時の絶縁ハウジングやコンタクトの損傷を防止し、高い堅牢性とスムーズな嵌合を実現しています。ズレたやり方。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
技術情報
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3Dモデル