5861シリーズ | 0.35mmピッチ


5861
特長と利点
  • 接点材質:銅合金
  • 絶縁体材質:耐熱プラスチック
  • 動作温度範囲: -55 ~ +85 °C
  • RoHS準拠およびハロゲンフリー

5861 シリーズは、ファインピッチ 0.35mm、スタッキング高さ 0.6mm (基板間)、幅 1.95mm を特徴とする省スペースの基板対基板コネクタです。コネクタの両端を金属で覆うことにより、狭ピッチ・低背でありながら構造的に高い堅牢性とスムーズな嵌合ガイド機能を実現し、嵌合ずれによる絶縁ハウジングやコンタクトの破損を防止します。定格電流5.0A/金属タブの両端金属により大電流を流すことができます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

5861シリーズ
» クリックして表示

技術情報
技術情報
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ