特長と利点
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +85 °C
- RoHS準拠およびハロゲンフリー
- テープ&リール包装: 15,000 個/リール
- クリック感と高い保持力。
5804 シリーズは、0.4 mm ピッチの超薄型基板対基板コネクタで、スタック高さ 0.9 mm/1.5 mm/2.0 mm を備えています。スマートフォン、携帯電話、デジタルAV機器などの小型化の市場ニーズに応えて開発された製品です。幅2.4mmで大幅な省スペース化を実現します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ