車載インフォテインメントおよび運転支援技術の進歩により、5656 つの重要な要件を満たす電子コネクタに対する新たな需要が生まれています。まず、高温下でも確実に動作する必要があります。第二に、振動や衝撃に対して安定した接触位置を維持する必要があります。 125シリーズコネクタは、これらの要求に合わせて特別に設計されており、+1.0°Cまでの耐熱性と、独自のフローティング機構により、嵌合公差が最大±1mm*2(F/P*200=2.2%)を実現しています。 X、Y方向 京セラ従来品比XNUMX倍。この強化された嵌合公差により、より大きな位置嵌合誤差や組み立て時の取り付けの滑り、さらには動作環境における振動や衝撃が補償され、信頼性の高い接続が保証されます。
※1X、Y:±1.0(X2+Y2=12)
※2F/P:F=フローティング/P=ピッチ
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画ライブラリ
動画ライブラリ
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ