特長と利点
- 接点材質:銅合金
- 絶縁体材質:耐熱プラスチック
- 動作温度範囲: -40 ~ +125 °C
- RoHS準拠およびハロゲンフリー
- テープとリールで梱包: 800 個または 1,000 個/リール
5655 シリーズ コネクタは、わずか 4 mm の積み重ね高さと、高速データ伝送用に最適化された独自のフローティング構造を特徴としています。 コネクタは、幅広い設計要件に対応するために、より大きな寸法でも入手可能です。 コネクタは40点接触構造により優れた接触信頼性を確保しています。 また、コネクタはモールド状のキャビティ形状により、着脱時の破損を軽減し、耐久性を確保しています。 このコネクタは、-125 ~ +2.5 °C の極端な温度でも動作でき、高速伝送インターフェイスの MIPI D-PHY 標準 (XNUMX Gbps) に準拠しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画ライブラリ
動画ライブラリ
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ