5046シリーズ | 0.5mmピッチ


©京セラプロダクツ
特長と利点
  • 接点材質:銅合金
  • 絶縁体材質:耐熱プラスチック
  • 動作温度範囲: -25 ~ +85 °C
  • 嵌合部のトルク力に強く設計されており、自然落下衝撃に対しても高い信頼性を実現します。

5046 シリーズのスタッキング高さの範囲は 3.0 mm ~ 4.5 mm です。京セラ独自のリセプタクルコンタクトを採用し、微細なクリック感による確実な嵌合と高い信頼性を実現したシリーズです。自動実装機用に設計されており、テープとリールでパッケージ化されています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

5046シリーズ
» クリックして表示

技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
さらに詳しい情報はこちら
クリックして京セラエレクトロニクスのWebサイトにアクセスします
3D モデル | コネクタ