京セラAVXでは、スマートフォンやウェアラブル機器などの小型機器に最適な、振動を吸収するフローティング構造や、振動を吸収するフローティング構造を採用した狭ピッチ・薄型・省スペースタイプのファインピッチ基板対基板コネクタを0.35mmから豊富に取り揃えています。プリント基板の微小な位置ずれを抑制し、高い接触信頼性が要求される自動車や医療機器などの用途に最適です。
バッテリー接続
| シリーズ | スタッキング高さ | ポジション数 | 接続スタイル | 金属タブあり/なし | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7129シリーズ | 0.7 mm | 信号:2/4 パワー:4 | 縦-縦 | 自律的AI | SMT |
0.35mmピッチ
| シリーズ | スタッキング高さ | ポジション数 | 接続スタイル | 金属タブあり/なし | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861シリーズ | 0.6 mm | 6~60極 | 縦-縦 | 自律的AI | SMT |
0.4mmピッチ
| シリーズ | スタッキング高さ | ポジション数 | 接続スタイル | 金属タブあり/なし | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5804シリーズ | 0.9、1.5、2.0mm | 10〜70 | 縦-縦 | 無し | SMT | |
| 5846シリーズ | 3.0 mm | 20〜80 | 縦-縦 | 無し | SMT |
0.5mmピッチ
| シリーズ | スタッキング高さ | ポジション数 | 接続スタイル | 金属タブあり/なし | プリント基板の実装方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046シリーズ | 3.0、3.5、4.0、4.5mm | 20〜120 | 縦-縦 | あり/なし | SMT | |
| 5047シリーズ | 5.0、7.0mm | 20〜100 | 縦-縦 | 無し | SMT | |
| 5655シリーズ | 4.0、5.0、6.0、7.0mm | 10〜100 | 縦-縦 | 自律的AI | SMT | |
| 5656シリーズ | 17.0 (縦-縦) | 40〜60 | 垂直-垂直 / 垂直-直角 | 自律的AI | SMT |