9158-000シリーズ | パラレル/スタッキング - XNUMX 列スタッカー


特長と利点
  • 組み立て時間の短縮
  • 購入して在庫する部品は XNUMX つだけ
  • 独自の接点設計により、嵌合デバイスは平行である必要がありません
  • 衝撃や振動に対して非常に堅牢
  • 費用対効果
  • システム内での許容誤差の蓄積を軽減します
代表的なアプリケーション
  • 携帯電話
  • PDA
  • 医療
  • PMR
  • 産業用
  • セキュリティ
  • ハンドヘルドスキャナー

MOBO® シリーズ 9158 は、携帯電話、ポケットベル、PDA、セキュリティ、ハンドヘルド スキャナなど内の 16 つの PCB をコスト効率の高い方法で接続するために使用される一体型コネクタです。標準範囲では、20mm ~ 24mm のスタック高さに適合する 28、1.90、3.30、および 5.10 コンタクトが用意されています。カスタム ハウジングでは、最大 0.30 mm の他のコンタクト バリエーションも利用できます。 SOLO STACKER は、最大 ±XNUMX mm の間隔許容差を許容し、PCB が平行でない場合でも、PCB 間に信頼性の高い接続を提供します。 SOLO STACKER は PCB 表面実装用に設計されており、テープ アンド リール パッケージで提供されます。相手側 PCB 上の金メッキパッドまたは適切なフレックス回路により、ボード間の接続が可能になります。どのような要件であっても、この SOLO STACKER は用途に合わせてカスタマイズすることもできます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

00列スタッカー: 9158-XNUMX
» クリックして表示

動画
ビデオ – クリックして表示
3Dモデル