特長と利点
- 標準プラグコネクタに適合: 新しいコネクタは必要ありません
- 一体型ラッチ機構: プラグへの確実な取り付けを実現
- 金メッキBeCuスプリングコンタクト: 過酷な環境に対する信頼性
- ホワイトで入手可能: SSL 市場の好みをサポート
代表的なアプリケーション
- SSL 製品におけるコプレーナ PCB 嵌合
- LEDリニア照明ストリップ

9159 シリーズの基板間相互接続システムを使用すると、5 つの PCB を端から端まで接続して LED 照明のストリップを作成できます。入手可能な最小のパッケージで定格電流 2 A のコプレーナ (水平対水平) PCB 嵌合を必要とするユニークなソリッド ステート照明 (SSL) 市場向けに特別に設計されています。 XNUMX 極ショート ソケットは、照明ストリップの最後の PCB に差し込んで XNUMX つの接点を短絡し、電気ループを閉じるように設計されています。ケーブル接続されたプラグがライト ストリップに電力と信号を供給するのと同じように、ショート ソケットは単一の基板設計を維持しながら回路を完成させます。
データシート / カタログ / 文献
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル