特長と利点
- 高い嵌合力を生成および維持する耐疲労性リン青銅材料
- 「結合」コネクタ接点に一体化されたディンプルにより、C クリップ接点の確実な保持が実現します。
- 中央に配置されたアタッチメントタングにより、ブリッジコンタクトが前後に動くのを防ぎます。
代表的なアプリケーション
- リニア LED 基板間接続
- 同一平面上の PCB 嵌合

STRIPT™ または裸のコンタクトは、従来の絶縁コネクタよりも低コストの構造で高性能を提供することが証明されています。京セラ AVX からすでに市場に提供されている UL 認定コンタクトのリストに加え、新しい高ばね力「C-Clip」設計の SMT コンタクトをブリッジコンタクトと接続して、リニア BTB 接続に極めて高い信頼性を提供できます。堅牢性に加えて、この 20 ピースのコンポーネント セットはボード間の嵌合公差を吸収し、XNUMX アンペアの連続電流を処理できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
3Dモデル