特長と利点
- 従来のワイヤストップを排除し、無制限のピンがコンタクトを通過できるようにすることで、PCB とモジュールの嵌合公差を吸収
- 基板間およびモジュール間の接続に対応する 2 つの異なるピン長
- 絶縁体の独自の形状は、対応するハウジングのキャビティと一致するときに水密性を高めるのに役立ちます。
代表的なアプリケーション
- 嵌合するように設計されています 709296001025016 水平PCBコンタクト
- リニアPCB間のシングルピン接続
- 38mm ピンにより、プラスチック ハウジング内の PCB が埋め込まれた場所にモジュールを接続できます。

KYOCERA AVX の 2.5mm STRIPT™ コンタクトと組み合わせて開発されたこの新しいシステムは、リニアまたはコプレーナ アプリケーションにおいて従来のコネクタ システムに比べて嵌合公差の吸収をさらに強化します。を設計することで、 709296001025016 ワイヤストップのないコンタクトでは、ピンヘッダーは最終的な装着/嵌合寸法に達するまでコンタクトを真っすぐに通過することができます。内部ピンのクリアランスを考慮すると、潜在的に重大な公差スタックアップの問題を心配することなく、ボードとモジュールを接続できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
動画
ビデオ – クリックして表示
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
3Dモデル