9159-7X0シリーズ | スプリングコンタクト付きリニアカードエッジコネクタ


9159-7X0シリーズ
特長と利点
  • 耐久性のあるリニアカードエッジ
  • 接点ごとに最大 2 アンペアの電流定格が堅牢なアプリケーション要件を満たします
  • 金 (または錫) メッキ (ニッケル アンダープレート) BeCu コンタクト システムにより、過酷な環境でも高い信頼性を実現
  • 高い電気的および機械的性能
  • 簡単インストール
代表的なアプリケーション

アプリケーションでのリニア PCB 嵌合用のワンピース コネクタ ソリューションを提供します。

  • 自動車照明
  • 交通機関用照明
  • LED照明
  • 産業用

KYOCERA AVX Interconnect は、市場のギャップを埋めるために独自のコネクタを開発し続けています。 京セラ AVX のワンピース カード エッジ コネクタのラインナップの最新製品は、スプリング コンタクトを備えた 2p-12p リニア カード エッジ バージョン 9159-700/760 です。これは、人気のあるリニア カード エッジ バージョン 9159-000 および 9159-060 の拡張版です。 この新しいコネクタは、スプリング金 (または錫) メッキ BeCu コンタクトを備えており、自動車などの過酷な環境に適した高い電気的および機械的性能を提供します。 クローズドサイド 9159-700 とオープンサイド 9159-760 の XNUMX つのバージョンが利用可能です。 オプションでSnメッキオプションも利用可能です。

実証済みの接点システムは、はんだ付けを必要とせずに簡単に取り付けられ、信頼性が向上し、信号の完全性が実現し、接点あたり最大 2A の電流定格を備えています。 このコネクタは、厚さ 1.5 mm (+/- 0.15 mm) で金 (または錫) メッキのパッドを備えた PCB ボードを嵌合するように設計されています。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

9159-7X0シリーズ
» クリックして表示

カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3Dモデル