特長と利点
- 金メッキ BeCu コンタクトは、5,000 回の嵌合サイクルにわたって高い電気的および機械的性能を提供します
- 独自のコンタクト形状により、プラグイン可能なモジュールアプリケーションでの完全な垂直接続が可能になります
- プラスチック製の位置決めボスと SMT アンカー タブにより、過酷な条件下でのコネクタの機械的安定性が最大化されます。
- コンタクトノーズには、たわみ時に保護する引っ掛かり防止機能が組み込まれています。
代表的なアプリケーション
- ドッキングまたはクレードル充電が必要なハンドヘルド/ポータブル デバイス
- 患者モニタリングまたはポータブル医療電子機器
- プラグ可能モジュールまたはプログラミングモジュールを必要とする産業用デバイス
- バッテリーバックアップが必要なインターネット家電
従来のバッテリー コネクタは、信号レベルと電源回路の両方を接続するためのバッテリー パック、取り外し可能またはプラグ可能モジュール、従来の基板間など、多くの用途で長年使用されてきました。 これらの非常に信頼性が高く堅牢な金メッキベリリウム銅接点は、ハッシュ環境で高整合性の接続を提供します。
垂直嵌合 9155-800 シリーズは、プラグイン可能なモジュールまたはパックをベース ユニットに垂直に押し込む際のエンド ユーザーの損傷を防ぎます。 従来の直角コネクタは、パックが斜めに挿入され、下に回転して所定の位置に収まることに依存するコンタクト形状を持っています。 このコネクタの独自のコンタクト設計は、モジュールまたは相手コネクタを所定の位置に垂直に押し込むときにきれいかつ簡単に変形し、エンドユーザーによる損傷を防ぎます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
アプリケーションノート
アプリケーションノート – クリックして表示
動画
ビデオ – クリックして表示
このビデオを再生するには YouTube Cookie を受け入れてください。 同意すると、外部サードパーティが提供するサービスである YouTube のコンテンツにアクセスすることになります。
この通知に同意すると、選択内容が保存され、ページが更新されます。
カタログ
文献 – クリックしてダウンロード
3Dモデル